ZHCAFP0 August 2025 MSPM0C1104
客户可以使用系统配置工具轻松将此工程从 MSPM0C1104 迁移到其他 MSPM0 器件。表 3-1 列出了该工程中的关键文件
| 文件 | 说明 |
|---|---|
| C1104LP_MCF8315D.c | 程序入口 |
| C1104_Config.syscfg | MSPM0C1104 系统和外设配置 |
| mcf_configuration.h | MCF8315D EEPROM 寄存器偏移和默认设置的预定义 |
| mcf_i2c.c | MCF 寄存器读写函数,可根据所需的协议执行 MCF 寄存器读写 |
| mcf_i2c.h | 用于定义 MCF 寄存器读写函数的头文件 |
| crc8.c | 使用 CRC 表进行 8 位 CRC 计算 |
| crc8.h | 用于定义 CRC 验证的头文件 |
| parity_even.c | 数据奇偶校验与 MCF8315D EEPROM 奇偶校验规则保持一致 |
| parity_even.h | 用于定义 parity_even 函数的头文件 |