ZHCAFP0 August 2025 MSPM0C1104
8 位 CCIT 多项式 (x8 + x2+ x + 1) 和 CRC 初始值 0xFF 用于 CRC 计算。
写入操作中的 CRC 计算:当外部 MCU 写入 MCF8315D 并且启用 CRC 时,MCF8315D 会检查 MCU CRC 字节是否与 CCIT 多项式一致。如果不匹配,则写入请求将被丢弃。外部 MCU 在执行写入操作时用于 CRC 计算的输入数据如下:
读取操作中的 CRC 计算:当外部 MCU 从 MCF8315D 进行读取时,如果启用了 CRC,则 MCF8315D 会在数据末尾发送 CRC 字节。外部 MCU 用于验证 MCF8315D 发送数据时进行 CRC 计算的输入数据如下:
读取/写入操作中的奇偶校验计算:一旦对 EEPROM 进行编程并忽略向 EEPROM 奇偶校验位写入数据,MCF8315D 就会按照以下规则在内部计算奇偶校验。