ZHCAFN9A August   2025  – March 2026 DP83826AE , DP83826AI , DP83826E , DP83826I

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2DP83826Ax 翻转装置的关键设计变更
  6. 3DP83826x 和 DP83826Ax 之间的差异
    1. 3.1 快速链路丢失 (FLD) Strap 配置
      1. 3.1.1 基本模式
      2. 3.1.2 增强模式
    2. 3.2 EMC 性能
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

简介

DP83826x 和 DP83826Ax 是符合 IEEE802.3 10BASE-Te 与 100BASE-TX 标准的单端口物理层收发器。DP83826x 和 DP83826Ax 旨在满足严格的工业现场总线应用要求,并具备超低延迟,确定的延迟变化(在复位和下电上电期间),XI 和 TX_CLK 之间的固定相位,低功耗和使用硬件自举的配置(用于实现快速链接)。

DP83826x 和 DP83826Ax 单端口以太网 PHY 收发器支持标准 MII 和 RMII 接口,专为可靠运行而设计,具备专用 CLKOUT 引脚和灵活供电选项等特性。这些器件采用 3.3V 电源供电,集成 LDO,支持 3.3V 和 1.8V I/O,并利用混合信号处理技术,通过 CAT5e 电缆实现可靠的数据传输。

德州仪器 (TI) 提供 DP83826x 和 DP83826Ax 以太网 PHY 收发器,其中 DP83826Ax 进行了增强,特别是在电磁兼容性 (EMC) 性能和快速链路断开 (FLD) 机制方面。本文档概述了这些器件之间的主要差异、以帮助将现有的 DP83826x 设计迁移至 DP83826Ax。虽然两者基本相似,但要有效实施 DP83826Ax,必须关注特定的跳线配置以充分释放其潜力。