ZHCAFN9A August   2025  – March 2026 DP83826AE , DP83826AI , DP83826E , DP83826I

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2DP83826Ax 翻转装置的关键设计变更
  6. 3DP83826x 和 DP83826Ax 之间的差异
    1. 3.1 快速链路丢失 (FLD) Strap 配置
      1. 3.1.1 基本模式
      2. 3.1.2 增强模式
    2. 3.2 EMC 性能
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

基本模式

在 DP83826x 基本模式下,默认启用快速链路丢失功能。快速链路断开功能已启用,适用于 RX 错误计数和信号/能量损耗机制。

在 DP83826Ax 基本模式下,快速链路丢失功能仍会默认启用。如表 2-1 所示,基本模式下的其他 FLD 机制可以由 Strap11 确定。

表 3-1 DP83826Ax 基本模式 FLD 配置
搭接配置RX 错误计数MLT3 错误计数低 SNR 阈值信号/能量损耗解码器链路丢失
Strap11 = 低电平(默认设置)启用启用

禁用

启用

禁用

Strap11 = 高电平禁用禁用

在 DP83826x/DP83826Ax 中,可以使用控制寄存器 #3(CR3 寄存器,寄存器地址 0x000B)来进行额外配置的编程。位 [3:0] 和位 [10] 允许启用各种 FLD 条件。

为实现 DP83826Ax 的最佳 EMC 性能,TI 建议仅启用信号/能量损耗 FLD 机制。这可通过在寄存器配置中写入 0x000B = 0x0001 或将 strap11 设置为高电平来实现。