ZHCAFN9A August   2025  – March 2026 DP83826AE , DP83826AI , DP83826E , DP83826I

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2DP83826Ax 翻转装置的关键设计变更
  6. 3DP83826x 和 DP83826Ax 之间的差异
    1. 3.1 快速链路丢失 (FLD) Strap 配置
      1. 3.1.1 基本模式
      2. 3.1.2 增强模式
    2. 3.2 EMC 性能
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

EMC 性能

DP83826Ax 在基本模式和增强模式下都比 DP83826x 具有显著的 EMC 性能提升。表 3-4 列出了 DP83826x 和 DP83826Ax 的性能差异。为了实现更好的 EMC 性能,在 DP83826Ax 中,无论处于何种模式,都必须将 Strap11 拉至高电平。

EMI/EMC 合规性测试在 DP83826AEVM 上完成。有关详细的 EMI 测试结果,请参阅 DP83826AEVM 用户指南的第 4 部分。

表 3-4 DP83826x 和 DP83826Ax EMC 性能比较
测试标准测试级别DP83826xDP83826Ax
ESDIEC 61000 4-2+/-4kV 接触 (RJ-45)
+/-15kV 气隙(电缆上)
+/- 4kV 标准 A
+/- 8kV 标准 B
+/- 8kV 标准 A
浪涌IEC 61000-4-5+/-2kV:线对线
+/-4kV:线对地
+/- 2kV 标准 B+/- 2kV 标准 A
辐射抗扰度IEC 61000-4-610V/m (150kHz - 80MHz)标准 A (3Vrms)
标准 B (10Vrms)
标准 A (10Vrms)

标准 A:EMC 测试期间无链路丢失或数据包错误和丢失。

标准 B:允许链路丢失,但 PHY 必须在不复位的情况下恢复链路。