ZHCAFM8 August   2025 TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5142 , TAD5212 , TAD5212-Q1 , TAD5242

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2禁用 PLL 时的目标模式功耗
  6. 3启用 PLL 时的目标模式功耗
  7. 4最低功耗设置
  8. 5总结
  9. 6参考资料

简介

TAD52xx 器件的功耗在很大程度上取决于启用的功能和使用场景。下表汇总了以下各项的功耗:

  • 电源电压
  • 采样频率
  • 启用通道计数
  • 抽取滤波器
  • 位时钟与帧同步比
  • PLL 状态(已启用或已禁用)
  • 输出负载
  • 转换的字长

以下各表报告了模拟电源 (AVDD) 上的平均空闲通道流耗。此电源包括所有内部模拟和数字电路,但不包括 I/O(输入/输出)引脚上因应用依赖关系而消耗的电流。I/O 电源取决于以下因素:

  • 系统总线接口的负载电容
  • 数据输入时钟频率
  • 总线接口上拉或下拉
  • 主机发送的 I2C 命令的频率