ZHCAFM8 August   2025 TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5142 , TAD5212 , TAD5212-Q1 , TAD5242

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2禁用 PLL 时的目标模式功耗
  6. 3启用 PLL 时的目标模式功耗
  7. 4最低功耗设置
  8. 5总结
  9. 6参考资料

启用 PLL 时的目标模式功耗

本节介绍了当 PLL 处于启用状态且 AVDD 设置为 1.8V 和 3.3V 时,TAD52xx 的典型电流消耗。

默认情况下,上电时,PLL 配置为启用。与此配置相对应的位段在寄存器映射中为 B0_P0_R52[7] (PLL_DIS)。

在表 3-1 中,在测量电流消耗的过程中,禁用了双二阶滤波器,同时保持一个或多个 DAC 输出通道空闲。

注: 动态范围编号是 TAD5212 型号,用于进行基准测试。
表 3-1 启用 PLL 时的目标模式功耗
采样频率 (kHz)使能通道输出配置输出驱动BCLK-FS 比率字长抽取滤波器AVDD = 1.8VAVDD = 3.3V
AVDD 电流 (mA)动态范围(dB-A 加权)THD+N (dB)AVDD 电流 (mA)动态范围(dB-A 加权)THD+N (dB)
81全差分耳机3232线性相位9.24114.23-84.0410.49118.25-85.16
81全差分线路输出3232线性相位8.63115.27-84.199.78120.32-85.12
81单端耳机3232线性相位8.2490.93-79.699.42108.84-83.08
81单端线路输出3232线性相位7.9490.85-81.289.09108.89-84.83
82全差分耳机4824线性相位14.53114.16-79.5316.81118.13-85.11
82全差分线路输出4824线性相位13.34114.93-83.8315.39120.09-85.23
82单端耳机4824线性相位12.51102.18-78.0714.58109.08-81.94
82单端线路输出4824线性相位11.93102.23-82.9013.86109.17-84.82
161全差分耳机2424线性相位10.11114.16-90.9611.39117.73-100.36
161全差分线路输出2424线性相位9.56115.11-94.8410.7120.06-101.94
161单端耳机2424线性相位9.1887.94-78.5110.32107.13-86.54
161单端线路输出2424线性相位8.8687.92-79.6810107.12-94.63
162全差分耳机4824线性相位15.85113.96-80.8818.12118.03-96.32
162全差分线路输出4824线性相位14.67114.77-92.6916.76119.89-100.99
162单端耳机4824线性相位13.88100.66-79.1215.88108.39-84.33
162单端线路输出4824线性相位13.19100.63-87.5215.21108.3-94.04
241全差分耳机2424线性相位11.64114.2-90.1912.89118.32-103.78
241全差分线路输出2424线性相位11.07115.18-95.8612.22120.2-104.00
241单端耳机2424线性相位10.69104.46-84.3811.8110.55-87.27
241单端线路输出2424线性相位10.34104.43-90.8111.5110.64-96.72
242全差分耳机4824线性相位17.35114.26-80.8819.57118.17-97.40
242全差分线路输出4824线性相位16.16115.19-95.3318.22120.24-103.93
242单端耳机4824线性相位15.35104.08-78.7917.33110.19-84.47
242单端线路输出4824线性相位14.73104.18-88.6916.63109.91-94.76
321全差分耳机2424线性相位11.93114.29-91.0213.22117.99-103.51
321全差分线路输出2424线性相位11.36115.2-95.9412.5119.99-104.01
321单端耳机2424线性相位10.93104.51-85.0512.12110.55-86.73
321单端线路输出2424线性相位10.67104.43-90.9111.75110.45-95.79
322全差分耳机4824线性相位18.64114.18-80.9620.95117.94-97.67
322全差分线路输出4824线性相位17.47115.14-95.5619.56119.78-104.37
322单端耳机4824线性相位16.66104.38-79.2218.66110.21-84.35
322单端线路输出4824线性相位16.07104.34-89.2117.99110.43-94.70
481全差分耳机2424线性相位12.92114.21-90.6314.16118.07-103.26
481全差分线路输出2424线性相位12.32115.11-95.7813.51119.87-104.04
481单端耳机2424线性相位11.92104.36-84.3513.11110.51-86.95
481单端线路输出2424线性相位11.65104.32-90.6312.76110.51-96.04
482全差分耳机4824线性相位19.24114.41-80.6221.59118.04-97.17
482全差分线路输出4824线性相位18.09115.11-95.3820.17119.97-103.95
482单端耳机4824线性相位17.25104.47-79.1319.32110.17-84.22
482单端线路输出4824线性相位16.72104.44-89.2418.62110.33-94.50
961全差分耳机2424线性相位15.32114.09-90.7316.61117.99-103.50
961全差分线路输出2424线性相位14.75114.91-95.5715.91120.07-103.91
961单端耳机2424线性相位14.35104.39-84.3115.54110.57-86.60
961单端线路输出2424线性相位14.06104.44-90.5915.23110.52-95.45
962全差分耳机4824线性相位21.94114.02-80.6124.29118.01-97.62
962全差分线路输出4824线性相位20.83114.93-95.2422.95119.94-103.90
962单端耳机4824线性相位20.02104.4-78.8622.06110.09-84.72
962单端线路输出4824线性相位19.39104.36-89.0621.37110.23-95.20
1921全差分耳机2424线性相位12.75114.21-89.9614.01117.93-102.50
1921全差分线路输出2424线性相位12.17114.71-95.7413.33119.83-104.21
1921单端耳机2424线性相位11.79104.36-83.8512.94110.63-86.51
1921单端线路输出2424线性相位11.49104.49-90.3412.62110.61-95.48
1922全差分耳机4824线性相位19.21113.66-80.6921.52117.97-96.90
1922全差分线路输出4824线性相位17.98114.6-95.3120.17119.69-103.70
1922单端耳机4824线性相位17.21104.27-78.7819.28110.28-84.98
1922单端线路输出4824线性相位16.61104.42-89.1018.6110.13-95.23
3841全差分耳机2424线性相位13.3112.98-89.7114.58117.19-103.64
3841全差分线路输出2424线性相位12.73113.54-95.5713.9118.92-104.18
3841单端耳机2424线性相位12.32104.34-83.6113.51110.64-87.11
3841单端线路输出2424线性相位12.02104.25-90.3713.18110.68-96.22
3842全差分耳机4824线性相位21.05112.02-80.8823.26116.69-96.67
3842全差分线路输出4824线性相位19.85112.31-95.4421.98117.79-103.99
3842单端耳机4824线性相位19.06104.06-79.9921.04110.04-83.56
3842单端线路输出4824线性相位18.45104.12-90.1620.34109.94-93.38