ZHCAFM8 August   2025 TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5142 , TAD5212 , TAD5212-Q1 , TAD5242

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2禁用 PLL 时的目标模式功耗
  6. 3启用 PLL 时的目标模式功耗
  7. 4最低功耗设置
  8. 5总结
  9. 6参考资料

禁用 PLL 时的目标模式功耗

本节介绍了TAD52xx,当 PLL 被禁用且 AVDD 设置为 1.8V 和 3.3V 时 器件的典型电流消耗。

可通过以下方式禁用 PLL:

  1. 设置相应的 B0_P0_R52[7] (PLL_DIS) 和 (DAC_LOW_PWR_FILT) 位段。
  2. 启用 B0_P0_R79[2] 段。

当 PLL 被禁用时,默认情况下位时钟用作内部时钟的时钟源。或者,如果系统具有可用的低抖动时钟,则可以通过支持 GPI 的引脚(GPIOx 或 GPIx)之一在器件中使用外部时钟源 (CCLK)。

  • 如果 GPIOx 用于 CCLK 输入,则必须为 GPIOx_CFG0 寄存器中的相应 GPIOx_CFG 位字段配置 GPI 功能。
  • 如果 GPIx 用于 CCLK 输入,则必须为 GPI 功能启用 GPI_CFG 寄存器中的相应 GPIx_CFG 位字段。
  • 为 GPI 配置的引脚必须配置为 CCLK,通过根据配置的引脚配置 B0_P0_R15[6:5] (CCLK_SEL) 可完成此配置。
  • 配置 CCLK 后,必须使用外部 CCLK 作为时钟源,通过配置 B0_P0_R52[3:1] (CLK_SRC_SEL) 可完成此配置。
  • CCLK 必须与帧同步频率同步。例如,CCLK 频率必须是帧同步频率的整数倍。
  • 配置完成后,器件运行外部 CCLK 作为时钟源。

在表 2-1 中,在测量功耗的过程中禁用了双二阶滤波器,一个或多个 ADC 输出保持空闲,并且通过 GPIO1 引脚将 12.288MHz 的外部 CCLK 作为时钟源提供给该器件。

表 2-1 禁用 PLL 时的目标模式功耗
采样频率 (kHz) 使能通道 输出配置 输出驱动 BCLK-FS 比率 字长 低功耗滤波器 抽取滤波器 AVDD = 1.8V AVDD = 3.3V
AVDD 电流 (mA) 动态范围(dB-A 加权) THD+N (dB) AVDD 电流 (mA) 动态范围(dB-A 加权) THD+N (dB)
24 1 全差分 耳机 24 24 启用 线性相位 7.12 106.17 -98.30 8.37 106.67 -99.61
24 1 全差分 线路输出 24 24 启用 线性相位 6.53 106.04 -95.29 7.68 106.54 -100.87
24 1 单端 耳机 24 24 启用 线性相位 6.15 102.42 -90.68 7.24 105.14 -89.51
24 1 单端 线路输出 24 24 启用 线性相位 5.85 102.37 -91.43 6.95 105.09 -93.76
24 2 全差分 耳机 48 24 启用 线性相位 12.09 112.33 -90.52 14.37 114.25 -99.51
24 2 全差分 线路输出 48 24 启用 线性相位 10.93 112.72 -95.30 12.98 120.07 -101.10
24 2 单端 耳机 48 24 启用 线性相位 10.11 104.04 -89.68 12.11 109.06 -88.89
24 2 单端 线路输出 48 24 启用 线性相位 9.51 104.06 -90.90 11.44 109.34 -94.30
32 1 全差分 耳机 24 24 启用 线性相位 7.10 112.47 -91.68 8.33 114.68 -101.53
32 1 全差分 线路输出 24 24 启用 线性相位 6.53 112.91 -96.07 7.67 115.30 -103.55
32 1 单端 耳机 24 24 启用 线性相位 6.13 104.30 -89.31 7.27 109.76 -92.50
32 1 单端 线路输出 24 24 启用 线性相位 5.83 104.30 -91.44 6.95 109.74 -96.82
32 2 全差分 耳机 48 24 启用 线性相位 12.18 111.08 -85.23 14.45 113.14 -99.08
32 2 全差分 线路输出 48 24 启用 线性相位 11.00 111.57 -96.26 13.06 113.52 -100.93
32 2 单端 耳机 48 24 启用 线性相位 10.16 103.97 -86.67 12.18 108.82 -91.13
32 2 单端 线路输出 48 24 启用 线性相位 9.57 103.85 -90.16 11.42 108.74 -95.16
48 1 全差分 耳机 24 24 启用 线性相位 7.18 111.54 -101.28 8.41 113.30 -101.45
48 1 全差分 线路输出 24 24 启用 线性相位 6.57 112.04 -95.98 7.72 114.22 -103.22
48 1 单端 耳机 24 24 启用 线性相位 6.21 104.11 -91.24 7.37 109.23 -89.60
48 1 单端 线路输出 24 24 启用 线性相位 5.89 104.26 -91.54 7.00 109.28 -94.15
48 2 全差分 耳机 48 24 启用 线性相位 12.15 111.32 -91.26 14.43 112.16 -99.04
48 2 全差分 线路输出 48 24 启用 线性相位 10.98 111.42 -95.67 13.01 112.35 -103.12
48 2 单端 耳机 48 24 启用 线性相位 10.17 103.72 -89.69 12.15 108.28 -88.53
48 2 单端 线路输出 48 24 启用 线性相位 9.53 103.79 -90.69 11.44 108.31 -93.44
96 1 全差分 耳机 24 24 启用 线性相位 7.42 109.89 -100.85 8.66 111.22 -101.43
96 1 全差分 线路输出 24 24 启用 线性相位 6.82 110.09 -95.94 7.99 111.48 -102.64
96 1 单端 耳机 24 24 启用 线性相位 6.45 103.88 -91.23 7.60 108.30 -89.37
96 1 单端 线路输出 24 24 启用 线性相位 6.16 103.97 -91.86 7.26 107.96 -93.85
96 2 全差分 耳机 48 24 启用 线性相位 12.48 108.42 -90.30 14.66 116.99 -101.26
96 2 全差分 线路输出 48 24 启用 线性相位 11.28 108.75 -95.66 13.37 109.63 -102.47
96 2 单端 耳机 48 24 启用 线性相位 10.38 102.73 -89.53 12.41 107.29 -88.64
96 2 单端 线路输出 48 24 启用 线性相位 9.86 103.23 -90.47 11.77 107.36 -93.70