ZHCAFL9 August 2025 TMS320F28P659DK-Q1
PMP41139 是一种汽车级 3.5kW 800V 到 14V DC/DC 转换器参考设计,其中使用了额定电压为 650V 的 GaN 器件 LMG3522R030-Q1 作为初级开关 Q1 到 Q4,如 图 4-1 所示。输入电压范围为 400V 到 900V。表 4-1 显示具有或不具有建议控制的差分值。测试条件为 400Vin、13.5Vout、100A 负载。使用建议的控制,电压不平衡从 28V 降至 2V。中电压平衡问题的改进如 图 4-2 所示。
| 控制机制实现高效率 | VCin_top | VCin_bot | VCap_diff |
|---|---|---|---|
| 没有建议的控制 | 218V | 190V | 28V |
| 使用建议的控制措施 | 204V | 202V | 2V |
Cin 在不同 Vin 和负载下的中间电压,如 图 4-3 所示。结果表明,中间电压接近输入电压的一半,最大偏差不超过 5V。
PMP23461 是 400V 到 800V CLLLC 转换器参考设计,其中额定电压为 650V 的 GaN 器件 LMG3522R030-Q1 用作次级开关 Q5 到 Q8,如 图 4-1 所示。输出电压范围为 400V 到 900V。表 4-2 显示 Cout_top 和 Cout_bot 在不同 Vin 和负载下的电压。从理论上分析,CLLLC 拓扑没有中电压平衡问题。在低输出电压下测试的结果显示,即使没有平衡控制,中点电压偏差也是在 5V 下,如 图 4-5 和 表 4-2 所示。存在的偏差主要是由于 SHB 顶部两个开关和底部两个开关的布局不对称造成的。
| Vin=50V Vout=80V/1A | Vin=50V Vout=80V/2A | Vin=50V Vout=80V/3A | Vin=100V Vout=170V/1A | Vin=100V Vout=170V/2A | Vin=100V Vout=170V/3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCout_top | 39.5V | 38.9V | 38.9V | 84.5V | 85.8V | 85V |
| VCout_bot | 42V | 42.8V | 42.8V | 89.6V | 88.5V | 89.4V |