ZHCAFL9 August   2025 TMS320F28P659DK-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2初级侧的 SHB 拓扑
  6. 3次级侧的 SHB 拓扑
  7. 4测试结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7首字母缩写词

摘要

针对汽车类高压 (HV) 转低压 (LV) DC/DC 应用,引入了基于相移全桥 (PSFB) 的堆叠半桥 (SHB) 电路和新控制方法。新的拓扑支持在 800V 电池系统中使用高频性能 650V 额定开关。借助特殊的控制方案,SHB-PSFB 可以在分离输入电容器上实现电压平衡,并使串联堆叠中的开关实现 ZVS 或足够的 ZVS,以维持所需的效率。本应用手册讨论了详细的工作原理和实验结果。