ZHCAFL9 August   2025 TMS320F28P659DK-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2初级侧的 SHB 拓扑
  6. 3次级侧的 SHB 拓扑
  7. 4测试结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7首字母缩写词

总结

如前几节所述,与 TL 拓扑相比,SHB 拓扑具有更高的功率密度。无论是在初级侧用作开关,还是在次级侧用作同步整流器,堆叠半桥拓扑均可充分弥补在 800V 电池应用中使用 650V GaN HEMT LMG3522R030-Q1 所需的间隙。C2000 器件的 5 型 ePWM 模块可满足 SHB 拓扑的特殊 PWM 要求。测试结果表明,在 800V 场景下,SHB 同样具备高效率与优异的负载瞬态性能,其表现与 PMP41078 中,原始拓扑在 400V 场景下的性能相当,这有助于推动该技术从隔离型应用拓展至非隔离型应用。