ZHCAFL9 August   2025 TMS320F28P659DK-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2初级侧的 SHB 拓扑
  6. 3次级侧的 SHB 拓扑
  7. 4测试结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7首字母缩写词

次级侧的 SHB 拓扑

前面提到的 SHB 设计位于初级侧。这也可以移至次级侧。主要元件、连接和控制方案与初级侧相同,没有相移。

图 3-1 显示了在 CLLLC 拓扑中使用 SHB 作为同步整流器的示例。Q5 和 Q8 一起导通,Q6 和 Q7 一起导通。没有 Imid 电流,也没有中电压平衡问题。

 次级侧和控制方案中的 SHB 拓扑图 3-1 次级侧和控制方案中的 SHB 拓扑

图 3-2 中的仿真结果证明了之前的观点。

  • 红色:输出电压
  • 绿色:中电压
  • 蓝色:谐振电容器的电压

请注意,谐振电容器上存在 ½ Vout DC 偏置电压。

 CLLLC SHB SR 控制的仿真结果图 3-2 CLLLC SHB SR 控制的仿真结果