ZHCAFL6 September 2025 BQ76905 , BQ76907
BQ76907 集成有均衡电路,采用被动均衡方式,支持最大 50mA 的内部均衡电流。但需由主机发送命令才能启动均衡操作。该设计不仅支持非相邻电芯的同时均衡,也支持相邻电芯的均衡。
当开启均衡功能时,对应电芯及其相邻电芯的引脚电压可能发生改变。图 5-1展示了 Cell_n 电芯开启均衡前后的等效电路。
图 5-1 BQ76907 内部均衡电路通过图 5-1,相应的 VCx 输入引脚电压变化如下:
| 电压 | 均衡关闭 | 均衡开启 |
|---|---|---|
为了防止电池平衡导致的采样电压错误、必须在采样期间禁用平衡功能。为了兼顾均衡能力(均衡占空比)与采样速率,BQ76907 可在正常采样 ADSCAN LOOP 后添加多个 IDLE 时隙
图 5-2 电芯均衡模式下的电压测量环路(7 节版本)插入的 IDLE 时隙越多,均衡占空比就越大,电池组的均衡能力也就越强,但采样刷新率会相应降低。因此,用户需根据实际应用场景配置 CB_LOOP_SLOW[1:0] 寄存器。
此外,当电芯均衡关闭后,由于 RC 网络的存在,电压需一定时间才能恢复稳定,这可能造成关闭均衡后初期的几次采样存在较大误差。为避免此类误差,BQ76907 设置了一个延迟采样寄存器:设置:电芯均衡:Balancing Configuration[CBDLY2:0]。通过配置该寄存器,可在电芯均衡关闭后引入 0-64ms 的延迟,再启动有效的电压采样,如图 5-3所示。
图 5-3 电芯均衡模式下的电压测量环路(7 节版本)