ZHCAFL6 September 2025 BQ76905 , BQ76907
图 1-1 展示了 BQ76907 的功能方框图。从图中可以看出,BQ76907 为每个电芯、TS 引脚电压、内部 LDO 输出电压、VREF1 电压等均配备了独立的 Δ-Σ ADC。采样精度可达到 4mV。由于电池电芯通过 MUX 共享 ADC,因此需要进行一些特定的调度才能实现电压采样。
然而,考虑到不同的工作场景、电池节数差异、对采样精度与速度的不同要求以及功耗需求,实施方案也可能有所区别。后续章节将以 BQ76907 为例,详细阐述其具体实施方法。