ZHCAFL6 September   2025 BQ76905 , BQ76907

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2正常模式
    1. 2.1 适用于 7 节电池组
    2. 2.2 少于 7 节的电池组
  6. 3睡眠模式
  7. 4启动模式
  8. 5电芯均衡模式
  9. 6总结
  10. 7参考资料

少于 7 节的电池组

对于少于 7 节的电池组,电芯必须按照表 2-3中规定的连接方式进行连接,并且还需将 Settings:Configuration:Vcell Mode 配置为实际的电芯数量。

表 2-3 电芯使用情况和连接
使用的电芯数量连接的电芯短接的电芯
6VC7、VC6、VC5、VC3、VC2、VC1VC4
5VC7、VC5、VC3、VC2、VC1VC6、VC4
4VC7、VC5、VC3、VC1VC6、VC4、VC2
3VC7、VC5、VC1VC6、VC4、VC3、VC2
2VC7、VC1VC6、VC5、VC4、VC3、VC2

在 BQ76907 的采样周期中,为节省采样资源并提高采样效率,BQ76907 会自动跳过未实际连接电芯的通道。以 4 节电池组为例,如图 2-4所示,BQ76907 会自动跳过第 2、第 4 和第 6 通道的采样。从而,一个 ADSCAN LOOP 中的时隙数量从 8 个减少至 5 个,显著提升了采样效率。

 4 节电池组的 ADSCAN LOOP图 2-4 4 节电池组的 ADSCAN LOOP

上一节中描述的 LOOP_SLOW 速度控制在此处仍然适用。