ZHCAFI9 July   2025 UCG28824 , UCG28826 , UCG28828

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2USB-PD 与非 USB-PD 的对比
  6. 3无辅助检测技术
  7. 4设计示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

简介

UCG2882x 是一款采用集成式 GaN HEMT 的高频准谐振反激式转换器。凭借自偏置和无辅助检测等先进技术,UCG2882x 显著简化了 USB-PD 适配器设计,实现了高效率、高功率密度和低待机功耗。

UCG2882x 集成了 USB-PD 适配器设计所需的所有基本功能,最大限度减少了外部元件数量。但是,由于该器件的特性是针对 USB-PD 设计的,因此当用于非 USB-PD 应用时,需要一些设计技巧才能使设计正常工作。