ZHCAFI9 July 2025 UCG28824 , UCG28826 , UCG28828
UCG2882x 是一款高频准谐振反激式转换器,内置 750V GaN 高电子迁移率晶体管 (HEMT),可将交流电转换为直流电。UCG2882x 非常适合高功率密度应用,例如手机快速充电器和笔记本电脑适配器。该器件的主要特性是自偏置和无辅助检测方案,这种方案可消除对辅助绕组的需求,简化了 USB-PD 适配器设计并提高了效率。该器件还可用于固定输出电压应用。本应用手册阐述了采用 UCG2882x 系列的固定输出电压反激式的设计步骤。