ZHCAFI9 July   2025 UCG28824 , UCG28826 , UCG28828

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2USB-PD 与非 USB-PD 的对比
  6. 3无辅助检测技术
  7. 4设计示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料

设计示例

在针对非 USB-PD 应用进行设计时,或在输出电压不为 20V 的情况下,TR 引脚需要以不同于默认 20V 输出的方式进行编程,并设置适当的输出 OVP 电平。

使用通用输入、12V 输出设计和 24V 输出设计来演示设计过程。首先设计变压器以优化功率级性能。然后,可根据变压器设计对 RT 引脚进行编程。

对于通用输入、12V 输出的设计,变压器匝数比通常约为 10:1,这反映了当输出电压稳定在 12V 时,这会在初级侧产生 120V 的反射电压。这为集成式 GaN HEMT 电压应力提供了足够的裕度。此外,10:1 匝数比超出了数据表中的变压器匝数比设置。

对于 12V 输出,所需的 OVP 电平通常比调节电平高 20%。因此,输出 OVP 计算如下

方程式 1. V O V P = 12 V × 1.2 = 14.4 V

在 14.4V OVP 电平下,反射到初级侧的输出电压变为

方程式 2. V r e f l e c t = V O V P × N P S = 14.4 V × 10 = 144 V

根据 表 3-2 中的第 3 列,TR 引脚设置为 5.23kΩ,它提供 150V 反射输出电压的 OVP 设置。实际的 OVP 实现的计算公式如下

方程式 3. VOVP=VreflectNPS=150V10=15V

在该示例中,当 TR 引脚设置为 5.23kΩ 时。根据 表 3-1,匝数比设置为 6,而不是实际匝数比 10。

对于通用输入、24V 输出的设计,变压器匝数比通常约为 5.5:1,这会在初级侧产生 132V 的反射电压。5.5:1 的匝数比也超出了数据表中的变压器匝数比设置范围。

对于 24V 输出,我们可以将 OVP 设置为比调节电平高 30%。因此,输出 OVP 计算如下

方程式 4. V O V P = 24 V × 1.3 = 31.2 V

在 31.2V OVP 电平下,反射到初级侧的输出电压变为

方程式 5. V r e f l e c t = V O V P × N P S = 31.2 V × 5.5 = 171.6 V

根据 表 3-2 中的第 3 列,TR 引脚设置为 20.5kΩ,它提供 171.9V 反射输出电压的 OVP 设置。实际的 OVP 实现的计算公式如下

方程式 6. V O V P = V r e f l e c t N P S = 171.9 V 5.5 = 31.25 V

在该示例中,当 TR 引脚设置为 20.5kΩ 时。根据 表 3-1,匝数比设置为 6.875,而不是实际匝数比 5.5。

从这些示例中,当输出电压不为 20V 时,通过 TR 引脚设置的变压器匝数比可能与变压器中实现的匝数比完全不同。需要根据输出 OVP 需求设置 TR 引脚,而不是根据变压器匝数比实施。