ZHCAFH6 July   2025 AFE7950-SEP , AFE7950-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2AFE 端口的冷备用
    1. 2.1 RF Rx 输入端口
    2. 2.2 Dev/RefClock 和 SYSREF 端口
    3. 2.3 GPIO 输入端口
    4. 2.4 GPIO 输出端口
    5. 2.5 SerDes Rx 端口
  6. 3总结
  7. 4参考资料

RF Rx 输入端口

RF 输入端口具有连接到模拟电压电源的 ESD 保护二极管。二极管的最大电流处理容量限制为 10mA。由于输入端口始终采用交流耦合,因此没有直流电流要求。对于交流信号,将 Rx 端口处的 RF 信号保持在大约 17dBm 的可靠性限值以下。

表 2-1 Rx 引脚上的最大满标度功率
PFS_CW,MAX 最大满量程输入功率(受器件引脚的可靠性限制) fIN = 830MHz 16.7 dBm
fIN = 1760MHz 17 dBm
fIN = 2610MHz 18 dBm
fIN = 3610MHz 18.5 dBm
fIN = 4910MHz 19.3 dBm