ZHCAFH6 July 2025 AFE7950-SEP , AFE7950-SP
Dev 和 RefClock 以及 SYSREF 端口具有连接到内部稳压 1V 电源的 ESD 保护二极管。在 Dev 和 RefClock 以及 SYSREF 输入端采用交流耦合模式时,这些端口的最大功率限制为 10dBm。在 SYSREF 和时钟输入采用直流耦合模式时,二极管的最大电流处理容量限制为 10mA。TI 建议在 AFE 电源导轨上电完成后,再启动外部参考时钟和 SYSREF 驱动程序,以避免这些端口处于冷备用状态。