ZHCAFH6 July 2025 AFE7950-SP
航天卫星通常会部署一个主模块和一个备用模块。当主模块出现故障且断电时,此冗余备用模块才会由板载计算机激活。冷备用是一种故障容错机制,在该机制下,备用 AFE7950-SxP 会始终保持断电且不工作,直到需要替换主 AFE7950-SxP 时才会启动。此方法用于在组件出现故障(极少发生)时维持系统的正常运行时间,并验证系统是否仍能继续运行。本应用手册详细介绍了 AFE 处于断电状态时需注意的所有事项,尤其是在其仍受到外设驱动程序驱动的情况下,例如时钟路径上的 FPGA 驱动 GPIO、SerDes、Dev/RefCLK 和 SYSREF 以及接收器 (Rx) 路径上的 LNA 驱动程序。其目的是确保 AFE 不会因电气过载使得器件受到损坏。