ZHCAFG1A June   2025  – August 2025 BQ76972

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2BQ769x2 库仑计数器电流误差计算
  6. 3检测电阻设计注意事项
  7. 4电流检测电路诊断
  8. 5库仑计数器的累积电荷积分
  9. 6系统实现
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

系统实现

计算结果显示了电流测量误差的最坏情况误差,但仍需使用物理板来评估实际误差。建议将 BQ769x2 接地端连接到电池负极端子。建议的 SRN 和 SRP 引脚电压为 -0.2V 至0.75V,因此建议电池负极端子和分流电阻器之间的布线尽可能短。否则,在大瞬态电流期间,引脚电压可能会超过建议的范围。

在进行精度测试之前,需要执行电流校准以消除分流容差误差、库仑计数器偏移和增益误差。可按照 BQ769x2 校准和 OTP 编程指南校准部分的指南,校准电路板偏移量。然后,也可以按照本应用笔记的指导,在固定电流下校准增益误差和分流电阻容差误差。

MSPM0 软件开发套件 (SDK) 提供了基于参考设计面向 48V 至 1500V 储能系统的高精度电池管理单元参考设计的校准演示代码。安装 MSPM0 SDK 和 CCS 后,请在以下位置找到 MSPM0 SDK 的源代码:

<install_location>\ti<SDK_version>\examples\nortos\LP_MSPM0G3519\demos\bq769x2_TIDA010247

图 6-1 展示了室温下的 TIDA-010247 电池包电流精度数据。使用默认 80 个 CC3 样本进行 CC3 电流测量。当放电电流低于 5A 时,最大电流误差低于 20mA;当放电电流高于 5A 时,最大电流误差为 0.2%。

 电池包电流精度图 6-1 电池包电流精度