ZHCAFG1A June 2025 – August 2025 BQ76972
在电池管理系统中,分流电阻器因其高精度、低成本和简易性,成为测量充放电电流的常用选择。但若设计和校准不当,分流电阻器的误差可能成为电流测量误差的主要因素。
电阻的容差和温度系数是表示电阻器精度的关键规格。在室温下执行校准可以消除分流器的容差误差,但很难校准温度漂移误差,因其随温度发生变化。特别是,对于 BMS 应用,一些低电压电池包是自然冷却的,这意味着较小的温度系数有助于提高电流检测精度。
根据塞贝克效应,热电动势也会影响精度。热电动势可能会带来数十至数百微伏的误差,这在满量程范围非常小的情况下是不可接受的。因此,在选择分流电阻器时,尽可能减少温升非常重要。
为了更大限度地降低温升的影响,应设计为选用高额定功率和较小温度系数的分流电阻器。此外,需要仔细设计 PCB 布局,以优化热性能和电流方向,从而不会影响分流温度系数。
另一种方法是开尔文连接,如 图 3-1 所示。使用两根独立的导线来测量差分电压。该配置可以消除配线电阻和分流铜电极温度漂移导致的误差。