ZHCAFF6 June   2025 LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2即时校准中的各种选项
    1. 2.1 当需要将即时校准延迟从 2.5μs 增加到 5μs 时
    2. 2.2 使用 VCO 倍频器为即时校准生成查询表
    3. 2.3 通过 SPI 读回即时校准查询表
    4. 2.4 通过 SPI 写入查询表
    5. 2.5 处理相位检测器频率变化且不重新生成查询表的情况
  6. 3总结
  7. 4参考资料

处理相位检测器频率变化且不重新生成查询表的情况

在某些情况下,可能需要更改 PFD。在这些情况下,通过以下更改即可避免再次重新创建 LUT:

示例:以上示例将 PFD 设定为 200MHz,但让我们假设 PFD 变为 100MHz。以下步骤展示了更改 PFD 的操作流程,以及如何处理 PFD 更改以避免重新生成 LUT。

  1. LUT_GEN_SEL=1(R4[15])
  2. PLL_R_PRE(R14[11:0]) 设定为 1
  3. OSC_2X(R11[4]) 设定为 0
  4. FCAL_HPFD_ADJ(R0<10:9]) 设定为 0
  5. R36<14:0]、PLL_N 设定为 56
  6. OUTA_MUX(R78[1:0]) 设定为 1
  7. R42(MSB)、R43(LSB) 设定为 500(NUM)
  8. R38(MSB)、R39(LSB) 设定为 1000(DEN)
  9. R44(MSB)、R45(LSB) 设定为 2^31 (2^32*(NUM/DEN) INSTCAL_PLL_NUM)
  10. FCAL_EN 设定为 1 时写入 R0
  11. INSTCAL_EN=1(R1[0])
  12. INSTCAL_EN=0(R1[0])
  13. INSTCAL_EN=1(R1[0])
  14. R0[4][FCAL_EN] 设定为 1
  15. R0[4][FCAL_EN] 设定为 0
  16. 用户需要看到输出端的频率为 5.65GHz。

每当 PFD 发生变化时,都需要执行 INSTANT_CAL 切换过程。如果 PFD 未更改,则在完成足够的频率调整相关设置后,只需切换 FCAL 即可。