- 关闭并打开电源。
- 加载默认的 6GHz tics pro 文件,将 100MHz 作为输入 OSCIN。
- 对以下寄存器进行写入
- R70
- DBLBUF_PLL_EN(R70<4]) = 1
- DBLBUF_CHDIV_EN(R70<5]) = 1
- DBLBUF_OUTBUF_EN(R70<6]) = 1
- DBLBUF_OUTBUF_EN(R70<7]) = 1
- R1
- INSTCAL_DBLR_EN (R1[1])=1
- INSTCAL_EN (R1[0]) = 1
- R4
- LUT_GEN_SEL (R4[15]) = 1
- R36
- PLL_N (R36[14:0] = 28
- PLL_NUM
- R42(MSB)、R43(LSB) 设定为 250(NUM)
- PLL_DEN
- R38(MSB)、R39(LSB) 设定为 1000(DEN)
- INSTANT_PLL_NUM
- R44 和 R45;R44(MSB)、R45(LSB) 设定为 2^30 (2^32*(NUM/DEN) INSTCAL_PLL_NUM)
- 切换 FCAL
- FCAL_EN (R0[4] =0
- FCAL_EN (R0[4] =1
- FCAL_EN (R0[4] =0
- INDEX_TEST(R106[10]=1),INDEX_WR_RD(R106[11]=0)
- 对于索引 = 0 至 519
- 写入 INDEX_NO(R106[9:0]) = 索引
- 确保 INDEX_WR_RD (R106<11]) = 1
- 确保 INDEX_WR_RD (R106[11]) = 0
- 写入 INDEX_TEST_WRDATA_37_32(R107<5:0]) 的存储值
- 写入 WRDATA_31_16(R108<15:0]) 的存储值
- 写入 INDEX_TEST_WRDATA_15_0(R109<15:0]) 的存储值
- 写入 LUT 后,将 INDEX_TEST(R106<10]) 设定为 0。
完成上述步骤后,LUT 写入已完成,用户只需写入所需的 N.F 和 INSTCAL_PLL_NUM,即可更快地更改输出频率,而无需更改 PFD。由于启用了倍频器缓冲,因此需要写入 R0 才能对 N.F 进行更改。这有助于加快设置行为。