ZHCAFF6 June   2025 LMX2820

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2即时校准中的各种选项
    1. 2.1 当需要将即时校准延迟从 2.5μs 增加到 5μs 时
    2. 2.2 使用 VCO 倍频器为即时校准生成查询表
    3. 2.3 通过 SPI 读回即时校准查询表
    4. 2.4 通过 SPI 写入查询表
    5. 2.5 处理相位检测器频率变化且不重新生成查询表的情况
  6. 3总结
  7. 4参考资料

简介

对于 LMX2820 在不同频率之间的切换,有多种实现方式:无辅助、全辅助、部分辅助以及即时校准。但每种方法都存在一些局限性。无辅助需要更长的趋稳时间。完整辅助需要用户在设置 VCO 和倍频器参数前先了解相关信息。部分辅助有助于更快地趋稳。但速度没有完全辅助快。为了更好地利用这三种方法,LMX2820 中引入了一种称为即时校准 的新方法。本文档介绍了即时校准功能。

LMX2820 的即时校准功能非常受欢迎,使用户能以超快的速度切换频率。此功能可将 VCO 校准值存储到查询表中。本应用手册讨论了数据表中未说明的一些用例和特殊限制。

  1. 当需要将即时校准延迟从 2.5μs 增加到 5μs 时。
  2. 当使用 VCO 倍频器生成查询表时需进行的特殊处理
  3. 通过 SP 接口读回查询表
  4. 通过 SP 接口写入查询表
  5. 处理相位检测器频率发生变化但无需强制生成查询表的情况。