ZHCAFF6
June 2025
LMX2820
1
摘要
商标
1
简介
2
即时校准中的各种选项
2.1
当需要将即时校准延迟从 2.5μs 增加到 5μs 时
2.2
使用 VCO 倍频器为即时校准生成查询表
2.3
通过 SPI 读回即时校准查询表
2.4
通过 SPI 写入查询表
2.5
处理相位检测器频率变化且不重新生成查询表的情况
3
总结
4
参考资料
2.3
通过 SPI 读回即时校准查询表
对以下寄存器进行写入
INDEX_WR_RD(R106[11])=0
INDEX_TEST(R106[10]) =1
对于索引 = 0 至 519
INDEX_NO(R106[9:0]) = 索引
读回以下内容
INDEX_TEST_WRDATA_37_32(R107<5:0])
INDEX_TEST_WRDATA_31_16(R108<15:0])
INDEX_TEST_WRDATA_15_0(R109<15:0])