ZHCAFD8 May   2025 BQ27Z846 , BQ27Z855 , BQ41Z50

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2认证方案比较
  6. 3电池组制造流程中的 ECC 密钥编程
  7. 4 BQ41z50 产品系列的电池电量监测计认证流程
  8. 5 BQ41z50 产品系列的主机认证流程
  9. 6BQSTUDIO 中的认证流程
  10. 7总结
  11. 8参考资料

认证方案比较

与安全哈希算法 (SHA) 认证方案(例如 SHA-1)相比,ECC 具有若干重要的区别。首先,ECC 使用非对称密钥,因此主机和电池电量监测计不共享单个密钥,必须使用一个密钥对(一个公钥和一个私钥)来对器件进行防伪认证。这两种方案均采用 20 字节的质询长度,以提供随机质询。

两种认证协议之间的一个主要区别在于认证验证。采用 SHA 方案时,主机会与电池电量监测计一起开始验证,因为一旦开始验证,主机就已包含密钥和随机质询,而电池电量监测计会在收到质询后开始验证。ECC 要求主机等待电池电量监测计的响应,以完成验证过程。但是,主机可以在等待该响应时预先启动某些计算。

两种认证协议之间的第二个主要区别是验证密钥编程。当使用相同的密钥和质询时,SHA 会生成相同的响应。因此,质询-响应对可用于验证密钥是否正确编程。采用 ECC 方案时,相同的密钥和相同的质询不会产生相同的响应。必须实施单独的验证功能来验证密钥是否正确编程。

表 2-1 ECC 与 SHA-1 认证算法比较
SHA-1 HMAC ECC
TI 产品 BQ40z50 和 BQ41z50 BQ41z50
密钥类型 对称密钥(共享密钥) 非对称密钥(公钥和私钥对)
哈希函数 160 位 256 位 (SHA-2)
密钥长度 128 位 233 位密钥
认证响应时间 <100ms <100ms
质询长度 20 字节 8-19 个字节
响应长度 20 字节 60 个字节(或 2 x 30 字节)
对给定密钥和质询的确定性响应 否 是
在不使用私有数据的情况下验证已编程密钥

是

使用已知质询响应对

是

使用公钥验证功能