ZHCAFD8 May   2025 BQ27Z846 , BQ27Z855 , BQ41Z50

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2认证方案比较
  6. 3电池组制造流程中的 ECC 密钥编程
  7. 4 BQ41z50 产品系列的电池电量监测计认证流程
  8. 5 BQ41z50 产品系列的主机认证流程
  9. 6BQSTUDIO 中的认证流程
  10. 7总结
  11. 8参考资料

BQ41z50 产品系列的电池电量监测计认证流程

电池组制造商或组装厂可以执行认证过程,以确保构建完整且经过认证的电池组。图 4-1 图显示了使用 SMBus ManufacturerAccess( ) (MAC) 命令对电池电量监测计进行认证的流程。

整个流程概述如下:

  1. 主机从电池电量监测计读取 ProdKpub
  2. 电池电量监测计认证
    • 主机向电池电量监测计发送质询消息
    • 电池电量监测计使用 ECC-233 对消息签名
    • 电池电量监测计向主机提供 r/s
    • 主机验证签名
 电池电量监测计认证概述图 4-1 电池电量监测计认证概述

更详细的执行流程图如 图 4-2 所示。

 电池电量监测计认证流程图图 4-2 电池电量监测计认证流程图