ZHCAFA9 May   2025 TXG1020 , TXG1020-Q1 , TXG1021 , TXG1021-Q1 , TXG1041 , TXG1041-Q1 , TXG1042 , TXG1042-Q1 , TXG4020 , TXG4020-Q1 , TXG4021 , TXG4021-Q1 , TXG4041 , TXG4041-Q1 , TXG4042 , TXG4042-Q1 , TXG4122 , TXG8010-Q1 , TXG8020 , TXG8020-Q1 , TXG8021 , TXG8021-Q1 , TXG8041 , TXG8041-Q1 , TXG8042 , TXG8042-Q1 , TXG8122-Q1

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

在复杂的工业和汽车系统中,由于长电缆敷设、高电流负载和独立电源会在子系统之间引入不同的接地基准,因此直流接地失调电压和交流接地噪声很常见。这些情况会导致接地电势差;中断通信和降低信号完整性。例如,在汽车系统中,电子控制单元 (ECU)、传感器和传动器等多个元件共用一个公共机箱接地端,但不同的电流路径和压降可能会引入接地偏移。这种接地漂移可能会干扰敏感电路,例如传感器和通信线路,从而导致性能问题。

德州仪器 (TI) 最新的接地电平转换器器件系列采用专利技术,解决了毫伏至 ±80V 系统中的静态和动态接地偏移问题,从而在子系统之间实现稳定可靠的通信。全新的接地电平转换器产品系列体积小巧,尺寸仅为现有方法的 1/7,并且具有跨多个通道数和配置的可扩展性。这个新系列针对日益严重的系统级设计问题提供了更有针对性的器件。

TXG8041-Q1 TXGx041 在汽车应用中用于处理接地偏移图 1 TXGx041 在汽车应用中用于处理接地偏移

TXG 产品系列可提供以下功能来解决客户面临的设计难题:

  • 支持高达 ±80V 的直流接地电压偏移
  • 1MHz 交流噪声抑制高达 130VPP
  • 40V 时,CMTI 为 1kV/μs
  • 高达 250Mbps 的数据速率
  • 低传播延迟 (< 5ns)
  • 低通道间偏斜 (0.35ns)
  • 1.8V 至 5V 的电压电平转换
  • 低功耗 (0.65mA/Ch)
  • 宽温度范围(-40°C 至 +125°C)

TXG 系列拥有全面的产品组合,可支持各种应用需求。表 1 根据接地偏移、通道数和信号方向显示了不同的器件型号。表 2 显示每个通道数以及相应的封装和封装区域。

表 1 接地电平转换器产品系列
信号类型 通道数量 通道方向 接地直流失调电压
±80V ±40V ±10V
推挽 4 通道 3 个正向
1 个反向
TXG8041 TXG4041 TXG1041
TXG8041-Q1 TXG4041-Q1 TXG1041-Q1
2 个正向
2 个反向
TXG8042 TXG4042 TXG1042
TXG8042-Q1 TXG4042-Q1 TXG1042-Q1
2 通道 1 个正向
1 个反向
TXG8021 TXG4021 TXG1021
TXG8021-Q1 TXG4021-Q1 TXG1021-Q1
2 个正向
0 个反向
TXG8020 TXG4020 TXG1020
TXG8020-Q1 TXG4020-Q1 TXG1020-Q1
1 通道 1 个正向 TXG1010 TXG4010 TXG8010
TXG1010-Q1 TXG4010-Q1 TXG8010-Q1
表 2 接地电平转换器封装信息
通道数量 封装尺寸
4 通道 RUC X2SON-14
TXG8041-Q1
(4mm2)
DYY SOT-14
TXG8041-Q1
(13.69mm2)
DBQ QSOP-16
TXG8041-Q1
(29.4mm2)
2 通道 DSG WSON-8
TXG8041-Q1
(4mm2)
DDF SOT-23-8
TXG8041-Q1
(8.12mm2)
D SOIC-8
TXG8041-Q1
(29.4mm2)
1 通道 DSE WSON-6
TXG8041-Q1
(2.25mm2)