产品详情

Rating Catalog Ground offset voltage (max) (V) 80 Bits (#) 2 Topology Push-Pull Applications GPIO, UART Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Isolation rating Functional Data rate (max) (Mbps) 250 Prop delay (ns) 5.9 CMTI (V/µs) 250 Technology family TXG Vin (min) (V) 1.71 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.71 Vout (max) (V) 5.5 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 3.3 Features Partial power down (Ioff)
Rating Catalog Ground offset voltage (max) (V) 80 Bits (#) 2 Topology Push-Pull Applications GPIO, UART Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Isolation rating Functional Data rate (max) (Mbps) 250 Prop delay (ns) 5.9 CMTI (V/µs) 250 Technology family TXG Vin (min) (V) 1.71 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.71 Vout (max) (V) 5.5 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 3.3 Features Partial power down (Ioff)
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 支持高达 ±80V 的直流偏移
  • 高达 1MHz 的 140VPP 交流噪声抑制
  • CMTI 为 250V/µs
  • 低传播延迟 (<5ns) 和通道间偏斜 (<0.20ns)
  • 大于 250Mbps
  • 低功耗(1Mbps、1.8V 时每通道 0.8mA)
  • 完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 1.71V 至 5.5V 范围内运行
  • 提供具有多种配置的 4、2、1 通道器件
  • 两个器件型号:
    • TXG8020:2 个正向
    • TXG8021:1 个正向,1 个反向
  • 支持 VCC 断开功能(I/O 强制进入高阻态)
  • 施密特触发输入允许慢速和高噪声信号
  • 带集成静态下拉电阻器的输入阻止通道悬空
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
    • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2500V 人体放电模型
    • 500V 充电器件模型
  • 提供的封装选项:
    • DSG (WSON-8)
    • DDF (SOT-8)
    • D (SOIC-8)
  • 支持高达 ±80V 的直流偏移
  • 高达 1MHz 的 140VPP 交流噪声抑制
  • CMTI 为 250V/µs
  • 低传播延迟 (<5ns) 和通道间偏斜 (<0.20ns)
  • 大于 250Mbps
  • 低功耗(1Mbps、1.8V 时每通道 0.8mA)
  • 完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 1.71V 至 5.5V 范围内运行
  • 提供具有多种配置的 4、2、1 通道器件
  • 两个器件型号:
    • TXG8020:2 个正向
    • TXG8021:1 个正向,1 个反向
  • 支持 VCC 断开功能(I/O 强制进入高阻态)
  • 施密特触发输入允许慢速和高噪声信号
  • 带集成静态下拉电阻器的输入阻止通道悬空
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
    • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2500V 人体放电模型
    • 500V 充电器件模型
  • 提供的封装选项:
    • DSG (WSON-8)
    • DDF (SOT-8)
    • D (SOIC-8)

TXG802x 是一款基于非电流的 2 位 定向电压和接地电平转换器,可支持 1.71V 至 5.5V 之间的逻辑电平转换和高达 ±80V 的接地电平转换。与传统电平转换器相比,TXG802x 系列可以解决不同接地电平之间的电压转换难题。简图 显示了一个常见用例,其中 GNDA 与 GNDB 之间存在直流漂移(由寄生电阻或电容引起)。

VCCA 以 GNDA 为基准,VCCB 以 GNDB 为基准。Ax 引脚以 VCCA 逻辑电平为基准,而 Bx 引脚以 VCCB 逻辑电平为基准。A 端口和 B 端口都能够接受 1.71V 至 5.5V 的电压。当 VCC 至 GND 短接时,GNDA 和 GNDB 之间的最大漏电流小于 2µA。

TXG802x 器件有助于改善不同接地域的抗噪性能和电源时序,同时提供低功耗、延迟和通道间偏斜。它可以抑制 140VPP 到 1MHz 的噪声水平 (图 7-4)。此器件可支持 UART、GPIO 和 JTAG 等多种接口。

TXG802x 是一款基于非电流的 2 位 定向电压和接地电平转换器,可支持 1.71V 至 5.5V 之间的逻辑电平转换和高达 ±80V 的接地电平转换。与传统电平转换器相比,TXG802x 系列可以解决不同接地电平之间的电压转换难题。简图 显示了一个常见用例,其中 GNDA 与 GNDB 之间存在直流漂移(由寄生电阻或电容引起)。

VCCA 以 GNDA 为基准,VCCB 以 GNDB 为基准。Ax 引脚以 VCCA 逻辑电平为基准,而 Bx 引脚以 VCCB 逻辑电平为基准。A 端口和 B 端口都能够接受 1.71V 至 5.5V 的电压。当 VCC 至 GND 短接时,GNDA 和 GNDB 之间的最大漏电流小于 2µA。

TXG802x 器件有助于改善不同接地域的抗噪性能和电源时序,同时提供低功耗、延迟和通道间偏斜。它可以抑制 140VPP 到 1MHz 的噪声水平 (图 7-4)。此器件可支持 UART、GPIO 和 JTAG 等多种接口。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TXG802x 2 位 ± 80V 接地电平转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 6月 23日
应用简报 有关接地电平转换器的主要设计问题 PDF | HTML 2026年 6月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频