ZHCAFA4 April   2025 UCG28826

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2不同交流线路和负载条件下的 VCC 自偏置
  6. 3VCC 电容器配置
  7. 4VCC 自偏置 GaN 反激式 65W 交流/直流 USB PD 充电器
  8. 5总结
  9. 6参考资料

不同交流线路和负载条件下的 VCC 自偏置

VCC 自偏置电路旨在根据输入和输出条件执行能量收集。如 图 2-1 中所示,在 QR 反激式操作期间电路从开关节点电容器实现能量收集。在特定条件下(例如低交流线路输入),当反射输出电压等于或超过 VBUS 输入电压且 Coss 电容器中没有存储能量时,将从电感器中收集能量,如 图 2-1 中所示。一小部分初级开关电流通过内部路径流向 VCC 电容器。因此,UCG28826 可在不同的工作条件下无缝地从电容器和电感器收集能量。

 VCC 电容器能量收集图 2-1 VCC 电容器能量收集

为了验证 VCC 电压在每个开关周期内是否持续,在没有开关事件的较长周期内会出现潜在的挑战,例如在开路负载条件或突发模式下,非开关间隔可能会延长至超过40ms。在这种延长的间隔期间,需要额外的能量来维持 VCC 电压。如 图 3-1 中所示,当 VCC 电压降至 5.6V 以下时,UCG28826 通过从高压 (HV) 引脚提供 VCC 偏置来解决此问题。但是,这种方法可能会效率较低,尤其是当 HV 引脚电压明显高于 VCC 电压时。为了优化效率,请在 HV 引脚电压接近 VCC 电平(通常在交流线路周期的过零点附近)时为 VCC 电容器充电。该方法可最大限度地减少了能量损耗并提高了 VCC 充电效率,从而提高空载功耗性能。如果不实施此策略,在轻负载或无负载条件下可能会对系统的整体功效产生不利影响。因此,正确配置 VCC 电容器的容值非常重要。