ZHCAFA4 April   2025 UCG28826

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2不同交流线路和负载条件下的 VCC 自偏置
  6. 3VCC 电容器配置
  7. 4VCC 自偏置 GaN 反激式 65W 交流/直流 USB PD 充电器
  8. 5总结
  9. 6参考资料

VCC 自偏置 GaN 反激式 65W 交流/直流 USB PD 充电器

 PMP41117 设计图 4-1 PMP41117 设计
表 4-1 PMP41117 设计参数
参数
交流输入电压90-264VAC
输出电压5-20V/3.25A
变压器ATQ23-14
匝数比7:1
变压器电感200uH
开关频率90-140kHz
效率90VAC 时为 93.2%
功率密度2.3W/CC

图 4-1表 4-1 显示了 65W 双 USB 端口交流/直流 USB PD 充电器设计。此设计利用简化的 VCC 自偏置电路和基于 GaN 的设计(使用 UCG28826)的高度集成,可实现 2.3W/cc 的功率密度和 93.2% 的交流/直流转换级效率。