ZHCAFA4 April   2025 UCG28826

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2不同交流线路和负载条件下的 VCC 自偏置
  6. 3VCC 电容器配置
  7. 4VCC 自偏置 GaN 反激式 65W 交流/直流 USB PD 充电器
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

采用 VCC 自偏置电路可以完全省去控制器的传统 VCC 偏置电路以及变压器和整流器中关联的辅助绕组,从而在宽输出电压范围内提高 VCC 偏置电路的效率。本文档提供了有关确定 VCC 电容器大小的设计指南,以验证正常运行。借助此功能,工程师可以实现更加简化和优化的 USB PD 充电器设计。