ZHCAFA4 April 2025 UCG28826
本应用手册介绍如何确定 VCC 自偏置氮化镓 (GaN) 集成反激式转换器的 VCC 电容器大小。本文档首先介绍 USB PD 充电器应用中 VCC 自偏置的优势。随后,本文档讲解在不同交流线路和负载条件下的 VCC 自偏置,着重介绍 VCC 自偏置在保持稳定 VCC 电压方面的作用,以及对空载功耗的影响。讨论进一步延伸到适当 VCC 电容的设计计算,验证 VCC 电压是否稳定和空载功耗是否已降至最低,目标功耗低至 30mW。此综合分析为在功耗敏感型应用中提高基于 GaN 的反激式转换器的性能和效率提供了基本准则。