ZHCAFA2 May   2025 LMK00334 , LMK00338

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2测试设置
  6. 3测试程序
  7. 4TI PCIe 合规性工具说明
  8. 5LMK0033x 测试结果
    1. 5.1 LMK0033x 测试结果摘要
    2. 5.2 LMK0033x 系列的 PCIe 工具输入文件波形
    3. 5.3 LMK0033x 详细抖动测量
  9. 6总结
  10. 7参考资料

测试设置

TI 的 PCIe 合规性报告显示了为满足 PCIe 要求而对器件的相位噪声或抖动进行的分析。此 PCIe 合规性报告显示了典型条件下的测试结果。对于 LMK0033x 系列,工作温度为 25°C,电源电压为 3.3V。

硬件设置包括待测试器件、电源、信号发生器、衰减器、限制器、平衡-非平衡变压器(仅用于频域测量)、热强制单元、测试负载板以及相位噪声分析仪(PNA,用于频域测量)或示波器(用于时域测量)。该器件接收来自 SMA100B 信号发生器的输入时钟,该信号发生器输出正弦波。但是,由于 TI 的时钟器件期望基准输入在特定振幅和转换率下产生方波,因此 SMA100B 的输出会通过多个衰减器和一个限制器传递。LMK0033x 系列器件需要 3.5V/ns 的转换率和 1.6Vpp 的峰峰值摆幅,这是通过上述设置实现的。

注: TI 任何时钟器件的参考时钟都不需要添加衰减器和限制器,也不需要包含在系统中。相反,TI 时钟器件的参考时钟需要为方波,且器件数据表中指定了所需的振幅和转换率。

对于频域测量,器件的差分输出连接到平衡-非平衡变压器,以将其转换为随后路由到 PNA 的单端信号,如图 2-1 所示。

 TI 用于频域测量的 PCIe 合规性测试硬件设置图 2-1 TI 用于频域测量的 PCIe 合规性测试硬件设置

对于时域测量,器件的差分输出(正负引脚)直接路由到示波器,如图 2-2 所示。此外,在获取时域测量数据时,PCIe 测试负载是 4GHz 下的 15dB 损耗迹线。

 TI 用于时域测量的 PCIe 合规性测试硬件设置图 2-2 TI 用于时域测量的 PCIe 合规性测试硬件设置