ZHCAFA2 May 2025 LMK00334 , LMK00338
可以在 TI 的 TICS Pro 软件中找到 TI 的 PCIe 合规性工具。要访问该工具,请先下载 TI 的 TICS Pro 软件。在 Tools 选项卡下,选择 PCIe Report Generator(步骤如图 4-1 中所示)。几秒钟后,该工具将出现,如图 4-2 所示,然后可使用该工具分析频域轨迹(如图 4-3)和时域轨迹(如图 4-4)以确定 PCIe 合规性。
图 4-2 PCIe 工具主页对于频域数据分析,该工具通过 PCIe 滤波器运行频域输入轨迹,并将 PCIe 生成、时钟架构、噪声折返和是否存在 SSC 等其他参数纳入考量因素,以确定轨迹是否满足 PCIe 要求。然后,该工具根据结果分配“通过”、“未通过”或“不适用”状态。
对于时域数据分析,该工具会运行时域输入轨迹,并考虑 Vcross、周期、占空比以及 PCIe 标准指定的其他参数,以确定所分析的轨迹并为其分配“通过”/“未通过”。