ZHCAFA2 May   2025 LMK00334 , LMK00338

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2测试设置
  6. 3测试程序
  7. 4TI PCIe 合规性工具说明
  8. 5LMK0033x 测试结果
    1. 5.1 LMK0033x 测试结果摘要
    2. 5.2 LMK0033x 系列的 PCIe 工具输入文件波形
    3. 5.3 LMK0033x 详细抖动测量
  9. 6总结
  10. 7参考资料

LMK0033x 系列的 PCIe 工具输入文件波形

图 5-1 展示了基准输入为 100MHz、转换率 = 3.5V/ns、峰峰值摆幅 = 1.6Vpp 时 LMK00338 的输出相位噪声曲线。图 5-2 展示了输出时域布线波形。所有这些波形都输入到 TI 的 PCIe 合规性工具(可在 TI 的 TICS Pro 软件中找到,更多信息请参阅节 4)中,以确定 PCIe 合规性。这些结果和波形适用于所有 LMK0033x 器件。

 LMK00338 的输出相位噪声曲线,该器件具有进入 LMK00338 器件的 100MHz 基准输入信号、转换率 = 3.5V/ns 且峰峰值摆幅 = 1.6Vpp图 5-1 LMK00338 的输出相位噪声曲线,该器件具有进入 LMK00338 器件的 100MHz 基准输入信号、转换率 = 3.5V/ns 且峰峰值摆幅 = 1.6Vpp
 LMK00338 的输出时域图,该器件具有进入 LMK0033x 器件的 100MHz 基准输入信号、转换率 = 3.5V/ns 且峰峰值摆幅 = 1.6Vpp图 5-2 LMK00338 的输出时域图,该器件具有进入 LMK0033x 器件的 100MHz 基准输入信号、转换率 = 3.5V/ns 且峰峰值摆幅 = 1.6Vpp