ZHCAF81 March 2025 TMUX7612 , TMUX8212 , TMUX8612 , TMUX9612 , TMUXS7614D
使用模拟开关替代光电继电器,可以在尺寸、成本和开关速度方面带来显著优势,在自动化测试和测量系统中尤其如此。但是,必须特别注意隔离电压、开关电压和接地参考点兼容性等主要规格,以确保工作正常并避免损坏系统。通过比较这些相关参数并在必要的应用中使用接地电平转换器,TI 为工程师提供了多种设计方案来成功替代光电继电器,实现更高的设计性能和效率。
| 通道计数 | 信号范围 | 封装通道密度 | 导通电阻 | 关断电容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TMUXS7614DZEMR | 1:1,8 通道 | 4.5V 至 42V ±4.5V 至 ±25V | 2.5mm2 /通道 | 1Ω | 27pF |
| TMUX7612RUMR | 1:1,4 通道 | 4.5V 至 50V ±4.5V 至 ±25V | 4.0mm2 /通道 | 1.1Ω | 27pF |
| TMUX8212RUMR | 1:1,4 通道 | 10V 至 100V ±10V 至 ±50V | 4.0mm2 /通道 | 5Ω | 12pF |
| TMUX8612RUMR | 1:1,4 通道 | 10V 至 100V ±10V 至 ±50V | 4.0mm2 /通道 | 14Ω | 5pF |
| TMUX9612RUMR | 1:1,4 通道 | 10V 至 220V ±10V 至 ±110V | 4.0mm2 /通道 | 14Ω | 5pF |