ZHCAF81
March 2025
TMUX7612
,
TMUX8212
,
TMUX8612
,
TMUX9612
,
TMUXS7614D
1
摘要
商标
1
简介
2
使用高压模拟开关替代光电继电器的参数注意事项
3
控制接地和开关接地不同怎么办
4
总结及器件建议
5
参考资料
5
参考资料
德州仪器 (TI),
《何时使用多路复用器替代继电器》
应用手册。
德州仪器 (TI),
TMUX961x 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 220V、平缓 Ron、1:1 (SPST)、4 通道开关
数据表。
德州仪器 (TI),
TMUX861x 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 100V、平缓 Ron、1:1 (SPST)、4 通道开关
数据表。
德州仪器 (TI),
TMUX821x 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 100V、平缓 Ron、1:1 (SPST)、4 通道开关
数据表。
德州仪器 (TI),
TMUX7612 具有 1.8V 逻辑电平的 50V、低 RON、1:1 (SPST)、4 通道精密开关
数据表。
德州仪器 (TI),
TMUXS7614D 具有 1.8V 逻辑电平的 50V、SPI 控制型、低 RON、高密度、1:1 (SPST)、8 通道精密开关
数据表。