ZHCAF81 March   2025 TMUX7612 , TMUX8212 , TMUX8612 , TMUX9612 , TMUXS7614D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2使用高压模拟开关替代光电继电器的参数注意事项
  6. 3控制接地和开关接地不同怎么办
  7. 4总结及器件建议
  8. 5参考资料

控制接地和开关接地不同怎么办

在控制源接地和多路复用器接地发生移位的情况下,可以使用 TI 的新型 TXG 系列接地电平转换器将接地电平移位,使信号与多路复用器逻辑电平兼容。TXG8041 和 TXG8042 可以校平高达 +/-80V 的接地电压差。这使多路复用器的 Vswitch 和控制源的 Vcontrol 可以位于不同的接地参考点,并且仍能实现用不同的接地电平替代继电器开关所需的功能。这样,即使接地电平发生移位,工程师仍然能够获得模拟开关设计尺寸小巧、开关速度更快的优势。

 用于器件接口的 TXG 接地电平转换器图 3-1 用于器件接口的 TXG 接地电平转换器