ZHCAF81 March 2025 TMUX7612 , TMUX8212 , TMUX8612 , TMUX9612 , TMUXS7614D
从光电继电器切换为模拟开关时,务必从规格角度加以考虑,以确保兼容性和工作正常。此过程中的重要一步是检查光电继电器数据表中的主要参数:隔离电压 (Viso) 和开关电压(通常表示为 Vswitch 或关断状态输出端电压)。Viso 表示在电介质击穿之前,光电继电器的 LED 输入与 MOSFET 输出之间的最大电压。相反,Vswitch 是光电继电器输出可以处理的开关两端最大电压。尽管命名约定在不同数据表之间可能发生变化,但图 2-1 展示了各项规格与用于定义规格的电压差位置之间的关系。
考虑使用模拟开关替代光电继电器时,要在开关数据表中比较的主要参数就是模拟 I/O 电压。如果模拟 I/O 电压额定值上限未超过光电继电器的 Vswitch 额定值,则在大多数情况下,模拟开关或多路复用器是替代光电继电器的可行方案。请注意,开关电源仍需涵盖最大开关电压(例如,200V 模拟 I/O 电压可能需要 200V 电源)。一种例外情况是,光电继电器输入接地(LED 侧)不同于输出(MOSFET 侧)接地。在这种情况下,模拟开关上承受的电压可能超过承受上限,进而造成损坏。此外,GPIO 输入移位可能导致其与开关上的 VIH/VIL 控制电平不一致。