本应用手册重点介绍了以下测试设置:
- 具有 25MHz LVCMOS 输出的 CDC6C-Q1 振荡器
- CDC6C-Q1 由 3.3V 或 1.8V 电源供电
- CDC6C-Q1 是 DLE 或 DLY 封装(请参阅 表 3-6)
- CDC6C-Q1 被编程为慢速模式 2
- CDC6C-Q1 采用直接端接布线(55mil 布线长度)
- 对于慢速模式 2,CDC6C-Q1 通过 CL = 5pF 进行端接(按照 CDC6Cx-Q1 低功耗 LVCMOS 输出 BAW 振荡器数据表中的建议)
所有电路板均在德州仪器 (TI) 为 CISPR-25 标准设置的预合规 EMI 测试室中进行了测试。