ZHCAF80A April   2025  – September 2025 CDC6C-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2测试设置
    1. 2.1 板差异汇总表
    2. 2.2 原理图
    3. 2.3 布局
    4. 2.4 堆叠
  6. 3CISPR-25
    1. 3.1 CISPR-25 总结
    2. 3.2 CISPR-25 结果
      1. 3.2.1 单极
      2. 3.2.2 双锥
      3. 3.2.3 对数周期
      4. 3.2.4 喇叭
  7. 4总结
    1. 4.1 CISPR-25
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

简介

EMI 是指外部源在电路中造成的任何不必要的干扰。EMI 可以分为传导或辐射。传导 EMI 是由寄生阻抗、电源和接地连接引起的一种传导耦合。辐射 EMI 是来自无线电传输的无用信号的耦合。本测试报告重点介绍 CDC6C-Q1 的辐射 EMI 发射。

CDC6C-Q1 器件是一个低抖动、低功耗的固定频率振荡器,采用 BAW 作为谐振器源。工厂根据特定频率和功能引脚配置进行编程。借助频率控制逻辑和输出频率分频器,CDC6C-Q1 可生成高达 200MHz 的任意频率,提供可满足所有频率需求的单个器件系列。通过使用 BAW 技术,与石英振荡器 (表 1-1) 相比,CDC6C-Q1 可以提供更高的灵活性和时钟稳定性。


 CDC6C-Q1 方框图

图 1-1 CDC6C-Q1 方框图
表 1-1 BAW 对比石英振荡器
参数BAW 技术石英振荡器技术
频率灵活性BAW 振荡器器件通过件单个裸片支持多种频率频率限制。不同频率需要不同的晶体。
温度稳定性BAW 在 -40°C 到 +105°C 范围内的精度为 ±10ppmppm 稳定性随温度升高而升高。
振动灵敏度

BAW 符合 MIL_STF_883F 方法 2002 条件

(典型值为 1ppb/g)

通常不会通过 MIL-STD 标准

可高达 >10ppb/g

机械冲击BAW 符合 MIL_STD_883F 方法 2007 条件 B

通常不会通过 MIL-STD 标准

可能会在 2,000g 时失败

本应用手册旨在减少 CDC6C-Q1 的 EMI 问题,并展示了可提高 EMI 性能的不同器件设置。