ZHCAF80A April   2025  – September 2025 CDC6C-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2测试设置
    1. 2.1 板差异汇总表
    2. 2.2 原理图
    3. 2.3 布局
    4. 2.4 堆叠
  6. 3CISPR-25
    1. 3.1 CISPR-25 总结
    2. 3.2 CISPR-25 结果
      1. 3.2.1 单极
      2. 3.2.2 双锥
      3. 3.2.3 对数周期
      4. 3.2.4 喇叭
  7. 4总结
    1. 4.1 CISPR-25
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

CISPR-25

CISPR-25 是关于 EMI 的汽车标准。四根独立天线用于覆盖 150kHz 至 6GHz 的频率范围。

表 3-1 CISPR-25 天线入频率范围
天线 频率范围
单极 150kHz 至 30MHz
双锥 30MHz 至 200MHz
对数周期 200MHz 至 1GHz
喇叭 1GHz 至 6GHz

在天线组距离电源线中心 1 米时,以 dBuV/m 为单位来测量 EMI 杂散。

CISPR-25 限值由认证级别定义,1 级要求最不严格,5 级要求最严格。该测试报告中指定的所有限值均为 5 级。

允许的最大 EMI 影响限制特定于各个频段。例如,电视频带 1 的 5 级最大峰值限制为 34dBuV/m,而模拟 UHF 的 5 级最大峰值限制为 38dBuV/m。

接地平面在导电工作台和系统之间共享。


 CISPR 设置图

图 3-1 CISPR 设置图

 CISPR-25 测试室设置

图 3-2 CISPR-25 测试室设置