ZHCAF80A April   2025  – September 2025 CDC6C-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2测试设置
    1. 2.1 板差异汇总表
    2. 2.2 原理图
    3. 2.3 布局
    4. 2.4 堆叠
  6. 3CISPR-25
    1. 3.1 CISPR-25 总结
    2. 3.2 CISPR-25 结果
      1. 3.2.1 单极
      2. 3.2.2 双锥
      3. 3.2.3 对数周期
      4. 3.2.4 喇叭
  7. 4总结
    1. 4.1 CISPR-25
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

CISPR-25

在 3.3V 和 1.8V 电压下,CDC6C-Q1 在除 GPS L1(1567.42MHz 至 1583.42MHz)以外的所有频段都通过了 CISPR-25 5 级认证,在这些例外频段,该器件通过了 3 级认证。为了获得出色性能,建议使用 DLY 封装、压摆率控制和较低的电源电压。