ZHCAF72 April 2025 DP83822HF , DP83822IF , DP83869HM
| 寄存器地址 | 位域 | 说明/用途 |
|---|---|---|
| 0x1 | 2 | 链接 |
| 0xA | 14 | 100BASE-FX 启用 |
| 0x16 | 4 | 反向回送启用 |
| 0x40 | 6:5 | [6] = 远端故障发生器禁用 [5] = 远端故障检测禁用 |
| 0x403 | 11:8 | 调整发送器摆幅 |
| 0x465 | 0 | 信号检测极性(默认高电平有效,表示信号良好) |
| 0x467 | 15:0 | 自举状态 |
| 0x468 | 15:0 |
| 寄存器地址 | 位域 | 说明/用途 |
|---|---|---|
| 0x11 | 15:11、9:8 | 铜缆链路供应状态(仅适用于介质转换器) |
| 0x1DF | 2:0 | 操作模式: 0x1,适用于 RGMII 转 1000BASE-X 0x2,适用于 RGMII 转 100BASE-FX 0x4,适用于 1G 介质转换器 0x5,适用于 100M 介质转换器 |
| 0xC00 | 15:12、10:8、6 | 光纤控制寄存器 [15] = 光纤复位 [14] = MAC 回送 [6,13] = 速度 [12] = 启用自动协商 [10] = 隔离 [9] = 重启自动协商 [8] = 双工 |
| 0xC01 | 2 | 链接 |
| 0xC10 | 15:14、9 | [15] = 远端故障发生器禁用 [14] = 远端故障检测禁用 1 [9] = 信号检测禁用 |
| 0xC19 | 9 | FEF Interrupt Status |
| 0xC1A | 5 | 光纤反向回送启用 |
| 0xC30 | 2 | 信号检测极性配置(默认低电平有效,表示信号良好) |
| 0x6E | 15:0 | 自举状态 |