ZHCAF72 April   2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1什么是光纤?
    1. 1.1 所用输出
    2. 1.2 硬件配置
    3. 1.3 实用的寄存器
  5. 2常见用例
  6. 3总结
  7. 4参考资料

常见用例

以下是在光纤模式下使用 PHY 时的常见情况,以及关于可能的事件发生原因的说明。

表 2-1 在光纤模式下使用 PHY 的常见情况
事件 结果
相反或本地 SFP 模块与电路板断开连接 两个 PHY 都断开链路
两根光纤电缆均已断开连接(TX 和 RX)
单根光纤电缆已断开连接 两个 PHY 都因远端故障 (FEF) 而断开链路。在这一功能中,如果 DUT 检测到链路已断开,DUT 则可以通过传输线路发送 FEF 信号,因此链路伙伴也会断开链路。当 FEF 默认启用时,FEF 可以通过寄存器禁用检测和/或生成功能。
  1. 如果在 DUT 上禁用了 FEF 生成,当拔下 DUT RX 电缆时,PHY 不会通过 DUT TX 电缆将 FEF 发送到链路伙伴。这会导致 DUT PHY 指示无链路,而链路伙伴 PHY 指示有链路。
  2. 如果在 DUT 上禁用了 FEF 检测,当拔下 DUT TX 电缆时,链路伙伴 PHY 可以将 FEF 发送到 DUT。但是,DUT 不会检测 FEF,因此不会断开链路。这会导致 DUT 指示有链路,而链路伙伴指示无链路。
反相信号检测 这会导致链路状态为假负或假正。请确认引脚的极性,在插入之前进行检测,以免损坏器件或模块。如果需要切换极性,则需要在插入模块前执行寄存器写入。
光纤连接上的 SFP 模块(100BASE-FX 和 1000BASE-X)不匹配 PHY 未建立链路

SFP 和 PHY 速度 (822) 不匹配

如果 1G SFP 模块与链路伙伴端的 1G SFP 模块相符,DP83822 可以建立链路并认为 DUT 的光纤链路速度为 100Mbps。数据包吞吐量测试成功。但是,如果模块速度不匹配,PHY 将无法按照上述情况建立链路。
SFP 和 PHY 速度 (869) 不匹配

使用 1G 光纤(1000Base-X 或 1000M 介质转换器)时,如果 SFP 模块的速率为 100Mbps,并且与处于相同模式下的另一个 DP83869 相连,则 PHY 无法建立链路。

使用 100M 光纤(100Base-FX 或 100M 介质转换器)时,如果 SFP 模块的速率为 1000Mbps,则 PHY 可以建立链路并显示有效吞吐量。