ZHCAF72 April   2025 DP83822HF , DP83822IF , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1什么是光纤?
    1. 1.1 所用输出
    2. 1.2 硬件配置
    3. 1.3 实用的寄存器
  5. 2常见用例
  6. 3总结
  7. 4参考资料

所用输出

对于每个器件,都有五个引脚用于光纤通信。但是,妥善做法是确保 PHY 自举至相应的光纤运行模式。

表 1-1 DP83822 光纤引脚
引脚名称(编号) 功能
TD_P (12) 传输引脚。PHY 的输出。
TD_M (11)
RD_P (10) 接收引脚。PHY 的输入。
RD_M (9)
LED_1/GPIO1 (24) 信号检测。通常连接到 SFP 模块,这有助于确定通信是否中断并中继到 PHY 以断开链路。使用其他 LED 引脚实现合适的功能
表 1-2 DP83822 光纤自举
引脚名称(编号) 配置 (strap) 模式 说明
COL (29) 2 或 3 启用 FX_EN
LED_0 (17) 1 半双工
4(默认值) 全双工
RX_ER (28) 3 或 4(默认值) 信号检测启用
表 1-3 DP83869 光纤引脚
引脚名称(编号) 功能
SOP (15) 传输引脚。PHY 的输出。
SON (14)
SIP (16) 接收引脚。PHY 的输入。
SIN (17)
JTAG_TDI/SD (24) 信号检测。通常连接到 SFP 模块,这有助于确定通信是否中断并中继到 PHY 以断开链路。
表 1-4 DP83869 光纤自举
引脚名称(编号) 自举名称 OPMODE[2] OPMODE[1] OPMODE[0] 功能模式
RX_D2 (35) OPMODE[2] 0 0 1 RGMII 转 1000BASE-X
RX_D3 (36) OPMODE[1] 0 1 0 RGMII 转 100BASE-FX
JTAG_TDO/GPIO_1 (22) OPMODE[0] 1 0 0 介质转换器(1000BASE-T 转 1000BASE-X):1000Mbps
1 0 1 介质转换器(100BASE-Tx 转 100BASE-Fx):100Mbps