ZHCAF71A April   2025  – June 2025 LMK3C0105-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2测试设置
    1. 2.1 板差异汇总表
    2. 2.2 原理图
    3. 2.3 布局
    4. 2.4 堆叠
  6. 3CISPR-25
    1. 3.1 CISPR-25 总结
    2. 3.2 CISPR-25 结果
      1. 3.2.1 单极
      2. 3.2.2 双锥
      3. 3.2.3 对数周期
      4. 3.2.4 喇叭
  7. 4CISPR-32
    1. 4.1 CISPR-32 总结
    2. 4.2 CISPR-32 结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

CISPR-32 总结

LMK3C0105-Q1 在所有频带范围内的性能与 XO 相似,并且在 1.8V 和 3.3V 电源电压下,跨 30 至 3000MHz 范围通过了 CISPR-32 B 类标准,可实现最高 12 英寸的布线长度。


 CISPR-32 - 3.3V 电源 - 汇总表

图 4-2 CISPR-32 - 3.3V 电源 - 汇总表

 CISPR-32 - 1.8V 电源 - 汇总表

图 4-3 CISPR-32 - 1.8V 电源 - 汇总表